AV-D32-79W161-50
Latch
Max Display Load | 7.00 |
---|---|
Material | Liga de alumínio |
Cor / Aparência | Preto |
Opção de travamento | Sem travamento |
Tipo de movimentação da tela | Height Adjusting, Double Arm |
Tipo de instalação | Pole Mount |
Série | AV-D32 |
Classe | AV – Suportes para Monitores com ArticulaçÃo Vertical e Braço com Duas Extensões (Série W) |
Mounting Plate | With VESA Mounting Plate |
Os Suportes para Monitores com ArticulaçÃo Vertical e Braço com Duas Extensões (Série W) da Southco oferecem Tecnologia de Posicionamento integrada, que permite que os braços operem com alta eficiência em aplicações que exigem maior amplitude de alcance. O recurso de ajuste de altura dos produtos da Série W permite o ajuste rápido e fácil da altura do monitor e resiste a forças de toque, vibraçÃo e cargas pesadas.
Escrever sua própria revisão