The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Compressão, Levante e Gire, Tamanho médio, Modelo embutido, Travamento com chave, Zamac, Revestimento em pó, Preto
62-42-151-2
Fechos de Compressão, Levante e Gire, Tamanho médio, Modelo embutido, Travamento com chave, Zamac, Revestimento em pó, Preto
Especificações
Material
Zamac
Acabamento
Revestimento em pó
Cor / Aparência
Preto
Restrição de acesso
Travamento com chave
Modelo de inserto
Key Locking
Espessura mínima do painel exterior
0.00
Espessura máxima do painel exterior
6.00
Altura - Mínima (mm)
6.00
Altura - Máxima (mm)
16.00
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm)
56.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm)
66.00
Perfil
Embutido
Série de diferentes tamanhos
Tamanho médio
Classe
62 - Fechos de compressão - alavanca rotativa
Aprimore uma variedade de designs de painéis com a inclusão de um recurso de acesso rápido e fácil, além de inúmeras outras vantagens que estes fechos podem oferecer ao seu projeto. Eles proporcionam um nível de compressão preciso, sem friccionar ou desgastar a lingueta e estão disponíveis em vários acabamentos, para complementar virtualmente qualquer aplicação.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
288
2024-04-17
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
100
2024-04-05
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
66
2024-04-18
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Handy FIX
Warsaw Poland
11
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Clancey Company
Overland Park KS USA
5
2024-04-17
info@clancey.com
1.800.747.7405
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
4
2024-04-15
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Zygology Ltd
Oxford UK
3
2024-03-25
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
2
2024-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
1
2024-04-17
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
1
2024-04-01
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521