재질 | 강철 |
---|---|
마감도장 | 아연 도금, 밝은 크롬 |
색상 | 자연색 |
접근 제한 | 키 잠금 |
잠금 옵션 | CH 751 키(키 불포함) |
스테이지 | 2스테이지 |
설치 | 설치 스터드 있음 |
Class | R4 - 로터리 래치 |
중하중용 장비 및 차량의 문과 판넬용으로 사용되는 이러한 견고한 래칭 솔루션에는 로터리-액션 보안과 밀어닫기의 편의성을 함께 제공합니다
직접 리뷰를 작성해보세요
재질 | 강철 |
---|---|
마감도장 | 아연 도금, 밝은 크롬 |
색상 | 자연색 |
접근 제한 | 키 잠금 |
잠금 옵션 | CH 751 키(키 불포함) |
스테이지 | 2스테이지 |
설치 | 설치 스터드 있음 |
Class | R4 - 로터리 래치 |