The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
은폐형 버트-조인트 판넬 고정 래치, 후면 설치, Latch, 철, Zinc, Hot-Dip Galvanized
R2-0259-17
은폐형 버트-조인트 판넬 고정 래치, 후면 설치, Latch, 철, Zinc, Hot-Dip Galvanized
사양
재질 |
강철 |
마감도장 |
아연, 용융 도금 |
색상 |
밝은 |
접근 제한 |
공구 |
설치 스타일 |
후면 설치 |
형태 |
Screw |
Class |
R2/R5 - 은폐형 버트-조인트 판넬 고정 래치 |
이 고하중용 당김형 래치는 결합되는 판넬 뒤쪽 혹은 내부에 설치되어 은폐형 조작을 가능하게 해줍니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
3162
|
2024-04-23
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
1
|
2024-04-22
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|