The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
튜블러 키 캠 락, 0.000-3.200 mm, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금
PT-T209
튜블러 키 캠 락, 0.000-3.200 mm, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금
사양
재질 |
강철 |
마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
캠 오프셋 |
3.20 |
Class |
PT - 튜블러 키 캠 락 |
이러한 저렴한 텀블러 키 캠 잠금 장치의 향상된 보안을 사용하여 다양한 기구함체 애플리케이션에서 캠 잠금 성능을 업그레이드할 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
1661
|
2024-02-28
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
2
|
2024-03-28
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|