The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
핸들, , 내부 나사산, M4 X 0.7, 알루미늄, 아노다이징 , 밝은
P9-096-40-M4N-11-3
핸들, , 내부 나사산, M4 X 0.7, 알루미늄, 아노다이징 , 밝은
사양
재질 |
알루미늄 합금 |
마감도장 |
아노다이징 |
색상 |
밝은 |
나사산 크기 |
M4 X 0.7 |
설치 |
내부 나사산 |
Class |
P9 - 90° 접이식 핸들 |
Southco의 P9 클래스 90도 무한 위치설정 핸들은 비좁은 공간에서도 사용자가 기구함체에 쉽게 액세스할 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
76
|
2024-03-18
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
20
|
2024-03-18
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Sky Top (Guangzhou)
Guangzhou China
|
16
|
2024-02-27
|
guangzhou@skytop.com.cn
86.20.38324731
|