The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
Omni 도어 래치, 보안 노브가 없는 옴니 스프링 볼트
MR-05-703-24
Omni 도어 래치, 보안 노브가 없는 옴니 스프링 볼트
사양
마감도장 |
크롬 도금 |
폴 스타일 |
짧은 |
접근 제한 |
제한 없음 |
밀폐형 |
아니오 |
Grip - Minimum (mm) |
25.00 |
Grip - Maximum (mm) |
25.00 |
작동 |
오른손 들어감 혹은 왼손 나옴 |
핸들 스타일 |
보안 노브가 없는 옴니 스프링 볼트 |
Class |
MR - Omni 도어 래치 |
매력적이고, 다용도, 설치용이한 Omni 문 래치는 다양한 문 두께에 대해 플러쉬형 솔루션을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2024-04-17
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|