CR - 실외용 멀티 포인트 압축 래치

가스켓 밀폐 처리된 실외 애플리케이션용으로 특별히 설계된 이 저렴한 다중 포인트 래칭 시스템을 사용하면 스타일, 성능, 보안, 어느 한 부분도 놓치지 않습니다
CR - 실외용 멀티 포인트 압축 래치
이 내구성이 강한 스윙 핸들 래치 설계는 파손 방지 보안성을 강화하고 환경, EMI 및 RFI 밀폐 애플리케이션에서 균일한 가스켓 압축을 위해 세 가지 체결 지점을 제공합니다
  • 사우스코만의 독자적인 확실한 5 mm 중심점 압축
  • 핸들이 부분적으로 문 안에 감춰져 깔끔한 기구함체 정면을 제공하며, 스윙 핸들에 액세스할 때는 쉽게 액세스할 수 있도록 돌출되고, 어느 방향으로든 회전시 압축 상태에서 압력이 해제되며 문이 개방됨
  • 여러 잠금 옵션이 다양한 액세스 제어 레벨과 잠금 보안을 제공하며, 최종 사용자에게 키코드 지정 및 관리 다양성 제공
  • 모듈화된 설계의 로드는 문 높이 2 미터 (78.7"") 까지 수용
  • 세련된 인체공학적 디자인은 고급 사양의 외관 및 느낌 제공
  • 네 가지 잠금 옵션에 키사용 잠금(패드록 해스프 사용 여부와 상관 없음), DIN 18254 잠금 플러그 또는 공구 조작식 핸들 릴리스(패드록 사용) 포함
  • 표준 1 m 길이의 알루미늄 로드 제공, 설치 시 원하는 길이로 쉽게 절단 가능, 핸들 액추에이터를 도어 판넬에서 상단, 하단 또는 가운데 배치 가능
  • 최대 정적 하중 - 래치 포인트당 250 N(55 lbf
  • 평균 최대 하중 - 전체 시스템에 대해 580N(130 lbf)
  • 1.5 mm(0.06"") ~ 4.5 mm(0.177"")의 실외 문 두께 범위에 적합하고 이중 격벽 도어에도 사용 가능함
  • 다양한 캠 옵션은 넓은 범위의 도어 그립 치수( 도어 표면부터 체결면까지)범위를 수용, 캠 그립 6.5 mm (.26"") ~ 112 mm (4.41""), 각각의 캠은 5.5 mm (.22"") 그립 조정 가능

부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :

제품 별 인증

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 CR - 실외용 멀티 포인트 압축 래치

보기 그리드 리스트

52개의 상품 중 1-40

내림차순
  1. CR-19-30-35

    Latch

페이지
페이지 당