단일 둥근 구멍을 통해 판넬의 전면에서 쉽게 설치하고 후방에 설치 브라켓 및 하드웨어를 부착합니다
- 약간 각진 폴은 허용오차 내에서 키퍼에 단단한 그립을 보장
- 떨림 방지를 돕는 스프링 장전형 핸들
- 내부 작동을 제공하는 큰 모델
- 긴 수명의 성능을 위한 폴리카보네이트와 스테인레스 스틸의 내식성 재질 가능
- 여러가지 크기는 다양한 기구함체 크기 및 판넬 두께 수용
- 다양한 래치 재질 및 마감 옵션 가능: 광택 스테인레스 스틸, 검정색, 흰색 또는 베이지색 플라스틱
- 요청시 추가적인 마감 가능: 브러쉬드 니켈, 새틴 니켈 또는 다이아몬드 황동
- 비잠금식과 접근 제어를 위한 열쇠잠금식 또는 공구잠금식 가능
- 경제적인 비돌출형 단순 모델은 홈형 래치 핸들 및 단순 피봇 폴이 매우 낮은 측면구조의 설치를 제공합니다
- 작은 크기 래치의 얇은 판넬 설치를 위한 스페이서 옵션
- 매립형 단순 모델 래치의 최대 작업하중: 135 N (30 lbs.) \
- 작은 크기의 스테인레스 스틸 래치의 최대 작업하중: 545 N (122 lbs.)
- 중간 크기의 폴리카보네이트 래치의 최대 작업하중: 834 N (187 lbs.)
- 대형 크기의 스테인레스 스틸 래치의 최대 작업하중: 1165 N (262 lbs.)
부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :
제품 별 인증부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.