The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
캠 래치, 8 mm 정사각, 28.000 mm, 아니오, 아연 합금, 크롬 도금, 밝은
E5-1-051-140
캠 래치, 8 mm 정사각, 28.000 mm, 아니오, 아연 합금, 크롬 도금, 밝은
사양
재질 |
아연 합금 |
마감도장 |
크롬 도금 |
색상 |
밝은 |
접근 제한 |
공구 |
밀폐형 |
아니오 |
그립 타입 |
고정형 |
헤드 스타일 |
8mm 정사각 |
시리즈 |
20.1mm 사이즈, 저돌출형 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
최대 바깥 판넬 두께 |
6.00 |
Grip - Minimum (mm) |
26.00 |
Grip - Maximum (mm) |
28.00 |
측면 |
저측면 |
액츄에이터 타입 |
Cylinder Lock |
규정 준수 사양 |
화재 - EN45545 |
래칭 포인트 |
1포인트 또는 3포인트 |
Class |
E5 - 캠 래치 |
이 래치는 1/4회전을 통한 빠른 액세스, 다양한 재질의 다기능성, 다양한 작동 및 치수 옵션을 위한 모듈식 설계의 다양성 등과 함께 경제적인 간소성을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
5
|
2024-04-17
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|