The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
VISE ACTION® 압축형 래치, 13.5mm, 노브 스타일, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
E3-57-35
VISE ACTION® 압축형 래치, 13.5mm, 노브 스타일, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
사양
재질 |
아연 합금 |
마감도장 |
파우더 코팅 |
색상 |
검정색 |
접근 제한 |
제한 없음 |
그립 타입 |
조정 가능 |
설치 스타일 |
단일 구멍 설치 |
헤드 스타일 |
노브 스타일 |
시리즈 |
표준 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
최대 바깥 판넬 두께 |
13.00 |
Grip - Minimum (mm) |
9.50 |
Grip - Maximum (mm) |
12.70 |
캠 부착됨 |
예 |
키 회전 유형 |
타입 A - 시계방향으로 잠김 |
액츄에이터 타입 |
Cylinder Lock |
규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
래칭 포인트 |
1포인트 또는 3포인트 |
Class |
E3 - VISE ACTION® 압축형 래치 |
Size |
13.5mm |
최상의 진동 방지, 밀폐 성능 및 품질이 요구되는 애플리케이션에서 빠르고 안전한 폐쇄를 제공하도록 설계되었습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
375
|
2024-04-22
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
135
|
2024-04-22
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
93
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
|
85
|
2024-04-22
|
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
|
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
50
|
2024-04-19
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
30
|
2024-04-02
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
3
|
2024-04-22
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
2
|
2024-04-22
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
1
|
2024-04-22
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
1
|
2024-04-15
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|