재질 | 아연 합금 |
---|---|
마감도장 | 파우더 코팅 |
색상 | 검정색 |
나사산 크기 | 나사산 성형 나사 |
설치 | 스크류 마운트 |
시리즈 | 10 시리즈 |
크기 시리즈 | 소형 사이즈 |
규정 준수 사양 | UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
Class | 67 - 컨실드 풀 |
독자적인 은폐형 설계의 당김형 핸들을 사용하여 기구함체에 돌출부가 없는 깔끔한 표면 외관을 연출할 수 있습니다
직접 리뷰를 작성해보세요
재질 | 아연 합금 |
---|---|
마감도장 | 파우더 코팅 |
색상 | 검정색 |
나사산 크기 | 나사산 성형 나사 |
설치 | 스크류 마운트 |
시리즈 | 10 시리즈 |
크기 시리즈 | 소형 사이즈 |
규정 준수 사양 | UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
Class | 67 - 컨실드 풀 |