The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
압축형 래치, 리프트 앤 턴 래치, 중형 사이즈, 플러쉬 스타일, 키사용 잠금, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
62-42-151-2
압축형 래치, 리프트 앤 턴 래치, 중형 사이즈, 플러쉬 스타일, 키사용 잠금, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
사양
재질 |
아연 합금 |
마감도장 |
파우더 코팅 |
색상 |
검정색 |
접근 제한 |
키 잠금 |
헤드 스타일 |
키 잠금 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
최대 바깥 판넬 두께 |
6.00 |
Grip - Minimum (mm) |
6.00 |
Grip - Maximum (mm) |
16.00 |
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) |
56.00 |
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) |
66.00 |
측면 |
플러쉬 |
크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
Class |
62 - 리프트 앤 턴 압축형 래치 |
이러한 실용적이고 스타일리쉬한 래치의 여러 장점을 활용하여 다양한 기구함체 설계를 빠르고 쉬운 액세스로 향상시킬 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
288
|
2024-03-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
100
|
2024-03-22
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
76
|
2024-03-27
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
11
|
2024-03-12
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
7
|
2024-03-26
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
4
|
2024-03-25
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
3
|
2024-03-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
3
|
2024-03-25
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
2
|
2024-03-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
1
|
2024-03-01
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|