The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
캡티브 스크류, 6-32, 플레어-인, 십자형 홈, 매끄러운, 흑색
47-10-222-51
캡티브 스크류, 6-32, 플레어-인, 십자형 홈, 매끄러운, 흑색
사양
재질 |
스테인리스 강 |
마감도장 |
파우더 코팅 |
색상 |
검정색 |
노브 스타일 |
매끄러운 |
노브 재질 |
알루미늄 합금 |
나사산 크기 |
6-32 |
헤드 스타일 |
십자형 홈 |
설치 |
플레어인 |
'홈 크기 |
십자형 홈 #2 |
시리즈 |
스타일드 노브 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.50 |
최대 바깥 판넬 두께 |
3.20 |
체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
6.00 |
체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
1.10 |
Class |
47/4C - 캡티브 스크류 |
사우스코 47 클래스 캡티브 스크류(해당 색상의 "프리즘" 4C 클래스 캡티브 스크류)는 제한된 공간 애플리케이션에서 도어, 판넬 및 기타 하드웨어 부품 장착을 위한 수백 가지 설치 형태와 공구 조작식 스타일을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
225
|
2024-04-17
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
63
|
2024-04-17
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|