R4-EM-712-171-B
電子回転ラッチ(プッシュ-クローズ), 遅延再ロック, 非密閉コネクタ, 1/4-20 ねじ, ステンレス鋼ハウジング, 不動態化処理
材質 | ステンレス鋼 |
---|---|
仕上げ | 不動態化処理 |
ねじサイズ | 1/4-20 |
Trigger Style | 側面トリガー |
コネクタ | 非密閉コネクタ |
リロックタイプ | 遅延型 |
パッケージング | 個別包装 |
製品 | R4-EM 電子回転式ラッチ |
Trigger Spring | キックアウト(強) |
堅牢設計と高いセキュリティ性で実績を持つ回転ラッチに電子アクセス制御の利便性をコンパクトに統合したサウスコのR4-EM-05 電子回転ラッチ。設置とメンテナンスが簡単かつ、プッシュ-クローズ(押して閉める)と電子開錠の簡単操作で、幅広い用途で機械式ラッチから電子錠への移行をシンプル化。内蔵センサーによりラッチ開閉状況を通知するほか、オプションのドアセンサーでドアの状況を検知します。
あなたのレビューを投稿する