The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
パネル締結用鎌錠(ドローラッチ), 背面据えつけ, Latch, スティール, Zinc, Hot-Dip Galvanized
R2-0259-17
パネル締結用鎌錠(ドローラッチ), 背面据えつけ, Latch, スティール, Zinc, Hot-Dip Galvanized
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛、溶融亜鉛めっき |
色 |
光沢 |
アクセス制限 |
ツール・治具 |
据えつけのスタイル |
背面取付 |
タイプ |
Receptacle |
製品 |
R2/R5 - パネル締結用鎌錠(ドローラッチ) |
サウスコのR2およびR5パネル締結用鎌錠(ドローラッチ)は、大型のパネルやドア同士を締結する、迅速に取付可能なソリューションです。実績を認められた手早い操作性、堅強さと、コンシールド(外側から見えない)取付を兼ね備えたR2およびR5 パネル締結用鎌錠(ドローラッチ)は、パネルやドアを安全に施錠します。パネルの開閉操作は、レンチを約1回転するのみで行うことができ、パネルの施錠、点検時の取り外しや持ち運びも簡単に行うことができます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
3162
|
2024-04-24
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
1
|
2024-04-22
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|