The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
チューブラーキーカムロック, 0.000-3.2 mm, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理
PT-T209
チューブラーキーカムロック, 0.000-3.2 mm, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
カムオフセット |
3.20 |
製品 |
PT:チューブラーキーカムロック |
幅広いエンクロージャ用途でカムロックの性能をアップグレードするための手頃なチューブラーキーカムロックの強化されたセキュリティをご利用ください。多彩なハウジングとカム寸法のオプションは、幅広いエンクロージャ構成を満たし、クロムメッキのダイカストハウジングは、あらゆる取り付けに魅力的で耐久性のある表面を提供します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
99
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
2
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|