The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
90度アングル型無限位置決め折りたたみハンドル, , Internal Thread, M4 X 0.7, アルミ合金, 黒酸化皮膜 アルミニウム, 光沢
P9-096-40-M4N-11-3
90度アングル型無限位置決め折りたたみハンドル, , Internal Thread, M4 X 0.7, アルミ合金, 黒酸化皮膜 アルミニウム, 光沢
製品仕様
材質 |
アルミ合金 |
仕上げ |
陽極酸化処理 |
色 |
光沢 |
ねじサイズ |
M4 X 0.7 |
取りつけ |
雌ねじ |
製品 |
P9:90度アングル型無限位置決め折りたたみハンドル |
サウスコのP9クラス90度アングル型無限位置決めハンドルで、空間に限りがある環境下でエンクロージャへの便利なアクセスを維持します。 ドア、引き出し、収納庫を開ける際にゆとりあるグリップを実現しますが、使用しない時には、コンパクトに折りたたむことができます。様々な長さや仕上げをご用意しており、幅広い収納装置への適用に対応します。内蔵の摩擦機構は、落下やがたつき無くお好みの位置(完全に開いた位置から完全に収納した位置まで)にハンドルを保持します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
69
|
2024-04-22
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
20
|
2024-04-22
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
8
|
2024-04-24
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|