The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
オムニドアラッチ, オムニ スプリングボルト(プライバシーノブ無)
MR-05-703-24
オムニドアラッチ, オムニ スプリングボルト(プライバシーノブ無)
製品仕様
仕上げ |
クロムめっき |
ポール(爪)スタイル |
ショート |
アクセス制限 |
制限なし |
表面処理された |
いいえ |
Grip - Minimum (mm) |
25.00 |
Grip - Maximum (mm) |
25.00 |
操作 |
右手-内開 または 左手-外開 |
ハンドル スタイル |
オムニ スプリングボルト - プライバシーノブなし |
製品 |
MR - Omni(オムニ)ドアラッチ |
魅力的で多用途、取りつけが簡単なオムニドアラッチは、あらゆる厚さのドア向けに平らな表面のためのソリューションをお届けします。埋め込み型ハンドルは、ラッチを操作する際、ドアを開ける際に奥行きあるグリップを提供します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2024-04-22
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|