MM-01-100-10
スタースライダー/スタータロン/タロンスライドドアロック, 無制限, クロム処理,
仕上げ | クロムめっき |
---|---|
ポール(爪)スタイル | ショート |
アクセス制限 | 制限なし |
表面処理された | いいえ |
Grip - Minimum (mm) | 20.50 |
Grip - Maximum (mm) | 23.00 |
操作 | 右手-外開 |
製品 | MM:スタースライダー/スタータロン/タロンスライドドアロック |
スタイリッシュなMobellaロックの両製品群で、調和のとれた外観と「ワンルック、ワンロック(一貫した外観、ひとつのキーコード)」コンセプトの利便性を提供します。魅力的なデザインにより、どんなボートも引き立たせる流線型の外観を実現。耐久性のある構造により、過酷な海洋環境でも性能が長続きします。
あなたのレビューを投稿する