The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー, スタッド, Size 5
D4-AW5T17DCBYNA
DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー, スタッド, Size 5
製品仕様
サイズ・シリーズ |
サイズ 5 |
タイプ |
スクリュー |
製品 |
D4 - DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー |
Cage Code |
72,794.00 |
DFCI 品番 |
2501-W20-17D-C3Y |
Mil-Spec |
MIL-F-5591C |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
200
|
2024-04-19
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|