The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS® ライオン1/4回転ファスナー, Mサイズ 82, スティール, マイナス, 亜鉛メッキ クロメート処理, スタッド, 光沢
82-11-400-16
DZUS® ライオン1/4回転ファスナー, Mサイズ 82, スティール, マイナス, 亜鉛メッキ クロメート処理, スタッド, 光沢
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
色 |
光沢 |
ヘッドスタイル |
マイナスリセス |
サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ 82 |
スタッド長さ(L) |
13.80 |
長さ |
13.80 |
タイプ |
スクリュー |
製品 |
81/82/85 - DZUS® Lion(ズース ライオン)クオーターターンファスナ |
1/4回転するだけというシンプルな操作で、用途の広い小さなファスナーで素早く簡単にパネルを固定できます。多数のヘッドスタイル、スタッドの長さ、レセプタクルのスタイル、アクセサリは、多様な特定の取りつけ条件に適応するための柔軟性を提供します。
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
651
|
2024-04-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
218
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
92
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
40
|
2024-04-23
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
34
|
2024-04-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
32
|
2024-04-25
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
29
|
2024-04-22
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
|
7
|
2024-04-25
|
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
|