The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS® ライオン1/4回転ファスナー, Mサイズ 82, スティール, マイナス, 亜鉛メッキ クロメート処理, スタッド, 光沢
82-11-140-16
DZUS® ライオン1/4回転ファスナー, Mサイズ 82, スティール, マイナス, 亜鉛メッキ クロメート処理, スタッド, 光沢
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
色 |
光沢 |
ヘッドスタイル |
マイナスリセス |
サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ 82 |
スタッド長さ(L) |
7.20 |
長さ |
7.20 |
タイプ |
スクリュー |
製品 |
81/82/85 - DZUS® Lion(ズース ライオン)クオーターターンファスナ |
1/4回転するだけというシンプルな操作で、用途の広い小さなファスナーで素早く簡単にパネルを固定できます。多数のヘッドスタイル、スタッドの長さ、レセプタクルのスタイル、アクセサリは、多様な特定の取りつけ条件に適応するための柔軟性を提供します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
672
|
2024-03-01
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
154
|
2024-03-28
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
70
|
2024-03-15
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
33
|
2024-03-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
20
|
2024-03-25
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|