The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
コンプレッションラッチ, リフトアンドターンラッチ, ミディアムサイズ, フラッシュ(平面)スタイル, キーロック, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
62-42-151-2
コンプレッションラッチ, リフトアンドターンラッチ, ミディアムサイズ, フラッシュ(平面)スタイル, キーロック, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
材質 |
亜鉛合金 |
仕上げ |
粉体塗装 |
色 |
黒 |
アクセス制限 |
六角/マイナス |
ヘッドスタイル |
六角/マイナス |
外側のパネル厚さ |
0.00 |
最大外側パネル厚 |
6.00 |
Grip - Minimum (mm) |
6.00 |
Grip - Maximum (mm) |
16.00 |
最小グリップ-カム逆方向 |
56.00 |
最大グリップ-カム逆方向 |
66.00 |
外形 |
フラッシュ |
サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ |
製品 |
62:リフトアンドターンコンプレッションラッチ |
実用的でスタイリッシュなラッチの多くのメリットを活用し、素早く簡単なアクセスで収納装置デザインの多様性を強化。爪の摩擦や摩耗なく正確なプルアップコンプレッションを実現し、さらに、実際にあらゆる取りつけを補う多彩な仕上げをご用意しています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
288
|
2024-04-22
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
100
|
2024-04-19
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
11
|
2024-04-15
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
5
|
2024-04-17
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
4
|
2024-04-15
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
3
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
2
|
2024-04-22
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
2
|
2024-04-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2024-04-17
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
1
|
2024-04-01
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|