The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
キャプティブスクリュー, 6-32, フレアイン, マイナス, ナールド, 光沢
53-18-406-24
キャプティブスクリュー, 6-32, フレアイン, マイナス, ナールド, 光沢
製品仕様
材質 |
ステンレス鋼 |
仕上げ |
研磨加工 |
色 |
光沢 |
ノブスタイル |
ナールド |
ねじサイズ |
6-32 |
ヘッドスタイル |
マイナスリセス |
取りつけ |
フレアイン |
シリーズ |
ばねエジェクト |
製品 |
51/53/58 - 脱落防止ねじ |
これらのねじと拘束ねじは、美しい艶出し仕上げと充分なシャフト長をもち、あらゆるパネル厚さに対応して、フレームのねじ切りレセプタクルに合います。ねじが外れたときにねじ本体を格納するばね付き、ばね無しの両方があります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
909
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
330
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|