47-SM-1321-K-T
キャプティブスクリュー, 14702, 表面贴装技术, プラス/マイナスのコンビネーション, ナールド, 光沢
材質 | 鋼 |
---|---|
色 | 光沢 |
ノブスタイル | ナールド |
ノブの材質 | アルミ合金 |
ねじサイズ | 4-40 |
ヘッドスタイル | プラス/マイナス |
取りつけ | 表面実装 |
リセスサイズ | #1 プラス/マイナス |
シリーズ | スタイルドノブ |
外側のパネル厚さ | 1.60 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 5.20 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 2.20 |
パッケージング | リール |
製品 | 47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
あなたのレビューを投稿する