The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
ファーストリード拘束ねじ, Sサイズ 09, ,スティール,
09-43-101-11
ファーストリード拘束ねじ, Sサイズ 09, ,スティール,
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛浸せきコーティング |
リセプタクル(受け)スタイル |
クリップオン |
サイズ・シリーズ |
スモールサイズ 09 |
タイプ |
Spring |
製品 |
9/12/17 - ファストリード脱落防止ねじ |
頻繁にアクセスするアプリケーションのための「素早い」ねじ締結ソリューションの機能と、より位置ずれに許容性のある容易さを実感してください。ファスナーは、迅速で簡単な固定を締め付け力および拘束ねじのグリップと組み合わせるため、改良されたアクメねじを使用します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
1340
|
2024-04-22
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
666
|
2024-04-23
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
382
|
2024-04-22
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
100
|
2024-04-17
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
|
90
|
2024-04-22
|
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
73
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
28
|
2024-04-22
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
13
|
2024-04-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
11
|
2024-04-05
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
1
|
2024-04-22
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|