R4-EM-826-330
Loquet fermeture par poussée rotatif électronique, Auto, Déclencheur latéral, Non, Connecteur non étanche, M6 X 1,0, Acier
Matériau | Acier, Acier inoxydable, Nylon chargé fibre de verre, Plastique ABS |
---|---|
Diamètre de la tête | M6 X 1,0 |
Trigger Style | Side Trigger |
Housing Configuration | Grand boîtier |
Voltage | 12 V |
Options de connecteur | Connecteur non étanche |
Re-verrouillage type | Auto |
Class | Loquets rotatifs électroniques R4-EM |
Les loquets rotatifs électroniques R4-EM de Southco permettent un contrôle d'accès électronique pratique avec la sécurité d'un loquet rotatif robuste et éprouvé, compact et intégré. Le fonctionnement aisé avec fermeture par poussée et l'actionnement électronique simplifient la transition du verrouillage mécanique au verrouillage électronique dans tout un éventail d'applications.
Rédigez votre propre commentaire