R4-EM-63-161

Loquet fermeture par poussée rotatif électronique, Différé, Statut de l'interrupteur du loquet seulement, Connecteur non étanche, Trou traversant, Acier inoxydable,

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier inoxydable, Nylon chargé fibre de verre, PC/ABS Blend, Polycarbonate
Accès limité Accès électronique
Diamètre de la tête Trou traversant
Trigger Style Déclencheur arrière
Installation Rivet / Screw
Profil Invisible / Interne
Type d’actionneur Serrure à barillet
Options de connecteur Connecteur non étanche
Re-verrouillage type Différé A tempo 遅延型 지연식 Com retardo 延迟
Microrupteur Latch Status Switch Only
Class

Loquets rotatifs électroniques R4-EM

Trigger Spring Light Kickout

Les loquets rotatifs électroniques R4-EM de Southco permettent un contrôle d'accès électronique pratique avec la sécurité d'un loquet rotatif robuste et éprouvé, compact et intégré. Le fonctionnement aisé avec fermeture par poussée et l'actionnement électronique simplifient la transition du verrouillage mécanique au verrouillage électronique dans tout un éventail d'applications.

Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Loquet fermeture par poussée rotatif électronique, Différé, Statut de l'interrupteur du loquet seulement, Connecteur non étanche, Trou traversant, Acier inoxydable,

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.