The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Poignée affleurante, Montage par vis, UL94-VO, Plastique ABS, Noir
P1-31
Poignée affleurante, Montage par vis, UL94-VO, Plastique ABS, Noir
Les caractéristiques
Matériau
Plastique ABS
Couleur / Apparance
Noir
Installation
Montage par vis
Conformités aux normes
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Liste UL
UL94-V0 -VO
Class
P1 - Poignée affleurante
La poignée encastrée durable et élégante offre une prise pratique et convient à un montage sur portes ou tiroirs de type industriel quelconques. La conception de cage encastrée à deux éléments prend le panneau de porte en sandwich et procure l’espace suffisant pour pouvoir saisir la poignée avec toute la main jusqu’à la deuxième articulation des doigts, la saillie par rapport à la face du panneau étant minime.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1514
2024-04-24
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
753
2024-04-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
167
2024-04-22
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
150
2024-04-22
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
Zygology Ltd
Oxford UK
83
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
72
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
34
2024-04-22
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
32
2024-04-22
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
25
2024-04-19
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
16
2024-04-22
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
Handy FIX
Warsaw Poland
15
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
11
2024-04-22
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
9
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
5
2024-04-22
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Clancey Company
Overland Park KS USA
4
2024-04-23
info@clancey.com
1.800.747.7405
Shanghai Actech International Co Ltd
Shanghai CHINA
1
2024-03-27
sales@shactech.com
86-21-61099378