MM-01-133-50

Loquets de baie coulissante Talon/Slider, Avec serrure, 38 mm - 23.5 mm, Finition noire

Demandez un devis
Les caractéristiques
Finition Black Finish
Accès limité Avec serrure
Epaisseur OP 23.50
Epaisseur Max. du panneau extérieur 38.00
Class MM - Loquets de baie coulissante Talon/Slider
Une conception de grande qualité et de multiples finitions non oxydables confèrent élégance et fonctionnalité à un vaste éventail d’applications intérieures et extérieures. Des mécanismes de fermeture de sécurité maintiennent les portes fermées dans des conditions de service extrêmes, tandis qu’un dispositif en option peut maintenir les portes ouvertes dans des positions intermédiaires.
Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Loquets de baie coulissante Talon/Slider, Avec serrure, 38 mm - 23.5 mm, Finition noire

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.