MT- Loquets à axe

Monté dans la paroi du compartiment et s’insérant dans une gâche installée sur une porte à chevauchement, ce robuste loquet se caractérise par un fonctionnement invisible. Son adaptation réglable permet de tenir compte d’épaisseurs de panneau et d’un surplomb de porte variables. La construction en matériaux non oxydables de qualité nautique permet une utilisation dans des conditions de service extrêmes.
MT- Loquets à axe
Pour fonctionner, le loquet haute résistance possède une goupille arrondie rétractable dépassant du bord du cabinet. La plaque de gâche correspondante possède une rampe à rainures pour engager la goupille rétractable du loquet permettant une fermeture facile par poussée.
  • Le corps du loquet convient aux panneaux d'armoire d'une épaisseur allant de 3 (0,125") à 19 mm (0,75")
  • Le modèle avec filetage réglable se monte rapidement et facilement sur un orifice rond unique
  • Un anneau sur la partie du loquet montée à l’intérieur offre une sécurité supplémentaire ; il permet en effet d’ouvrir la porte de l’intérieur de l’armoire
  • Le trou de 6,5 mm dans l’axe du loquet permet d’opter pour la sécurité d’un verrouillage par cadenas
  • Construction 100% acier inoxydable de série 300

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici MT- Loquets à axe

Afficher en Grille Liste

1 Article

Par ordre décroissant
par page