C6/G6 - Charnières à butée d'arrêt
La conception des charnières à cliquet de Southco leur procure de nombreux avantages dans les applications de positionnement de porte : plusieurs cliquets, résistance à la corrosion, aspect épuré, conception adaptée aux applications industrielles. La robustesse et la durée de vie de tous les modèles ont été éprouvées, et leur course sur 180° permet un accès facile aux armoires en vue de l'entretien ou de la maintenance des équipements.
Les charnières à cliquet à position fixe maintiennent les portes ouvertes à un angle prédéfini et éliminent les coûts et la main d'œuvre nécessaires au montage de composants supplémentaires destinés à assurer un maintien efficace du positionnement.
- Les divers angles de positionnement permettent d'obtenir les angles d'ouverture souhaités.
- Les caches se clipsent fermement et masquent complètement la visserie de montage.
- Fabrication anticorrosion en acier inoxydable et plastique
- Style contemporain et conception adaptée aux applications industrielles
- Existe en modèle à pivotement libre, sans cliquet
- Disponible en version plastique et acier inoxydable ou entièrement en plastique
- Plusieurs types de cliquet disponibles pour maintenir les portes dans des positions prédéfinies
- Pour chacun des trois modèles de charnière à cliquet C6, un choix parmi trois valeurs de couple de positionnement permet de satisfaire aux exigences d'applications variées.
- Durée de vie nominale des cycles : jusqu'à 20 000
- Plage de température de fonctionnement : -40° C (-40° F) à 80° C (180° F)
Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :
CERTIFICATIONS PAR PRODUIT