AV-D32-79W161-50
Latch
Max Display Load | 7.00 |
---|---|
Matériau | Alliage d'aluminium |
Couleur / Apparance | Noir |
Option de verrouillage | Sans serrure |
Mouvement de l'écran | Height Adjusting, Double Arm |
Type de montage | Pole Mount |
Série | AV-D32 |
Class | AV – Bras double rallongé à articulation verticale (série W) |
Mounting Plate | With VESA Mounting Plate |
La technologie de positionnement intégrée du bras double rallongé à articulation verticale (série W) de Southco permet à celui-ci de fonctionner efficacement avec les applications qui nécessitent une portée maximale. La série W réglable en hauteur supporte les efforts de pression tactile, les vibrations et les charges élevées, tout en permettant de positionner facilement l’écran d’une seule main.
Rédigez votre propre commentaire