The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
DZUS® Lion; Fixation quart de tour, Réceptacle, Petite taille, Acier, Zingué, Chromaté brillant
81-35-311-55
DZUS® Lion; Fixation quart de tour, Réceptacle, Petite taille, Acier, Zingué, Chromaté brillant
Les caractéristiques
Matériau
Acier
Finition
Zingué, Chromaté brillant
Couleur / Apparance
Brillant
Installation
A sertir par pression
Modèle du réceptacle
Self Clinching
Taille
Petite Taille 81
Modèle
Radial Fan
Class
81/82/85 - Fixations quart de tour DZUS® Lion
Il suffit d’un simple quart de tour pour fixer des panneaux rapidement et aisément avec ces petites fixations polyvalentes. De nombreux types de tête, longueurs de goujon, types de réceptacle et accessoires offrent la flexibilité voulue pour tenir compte de maintes exigences de montage spécifiques.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
10324
2024-04-17
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1978
2024-04-18
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zygology Ltd
Oxford UK
1045
2024-03-25
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
147
2024-04-17
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
52
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
14
2024-04-17
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
8
2024-04-01
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
5
2024-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
5
2024-04-16
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79