R4-EM-R722-173-B
Cierre Electrónico de impacto Rotatorio
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Acabado | Pasivado |
Paso de rosca | M6 x 1 |
Tipo de Gatillo | Cierre automático, Gatillo trasero |
Opciones de Conectores | Conector hermético |
Tipo de Retardo | Retardado |
Embalaje | Individually Packaged |
Clase | R4-EM – Cierres electrónicos giratorios |
Trigger Spring | Strong Kickout |
Los cierres electrónicos giratorios R4-EM de Southco ofrecen la conveniencia del control de acceso electrónico combinada con la seguridad de un cierre giratorio probado y resistente en un paquete integrado y compacto. Su sencillo método de cierre con solo empujar y su accionamiento electrónico simplifican la transición desde los cierres mecánicos a los electrónicos en una amplia variedad de aplicaciones.
Escribir Tu Propia Revisión