NY-5P-52-4-51

NYLATCH Cierre de panel, Tamaño grande, Mini Grip, Retén de nylon, Blanco

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Retén de nylon
Color Blanco
Tipo de cabeza Mini Grip
Tamaño Tamaño grande
Conformidad UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Clase  NY - NYLATCH Cierres de panel Nylatch de 2 piezas
Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:NYLATCH Cierre de panel, Tamaño grande, Mini Grip, Retén de nylon, Blanco

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.