MM-01-100-10
Cierre para puertas deslizantes Serie Talon, no restricción, 20.5-23 mm Espesores, Chapado en cromo,
Acabado | Chapado en cromo |
---|---|
Tipo del trinquete | Corto |
Acceso restringido | Ninguna |
Sellado | No |
Grip - Minimum (mm) | 20.50 |
Grip - Maximum (mm) | 23.00 |
Accionamiento | A derechas exterior |
Clase | MM - Cierres para puertas deslizantes Serie Talon |
Diseños de gran calidad y diversos acabados resistentes a la corrosión que proporcionan una estética y funcionalidad a una amplia gama de aplicaciones de puertas interiores y exteriores. Su mecanismo de cierre mantiene las puertas cerradas bajo las condiciones más extremas, a la vez que su tope superior puede mantener las puertas abiertas en posiciones intermedias
Escribir Tu Propia Revisión