A3 - Cierres deslizantes

Todos estos cierres deslizantes de plástico presentan un coste de instalación muy bajo, además de una fácil instalación y funcionamiento, con diferencias en el tamaño y el tipo de agarre diseñados para cada aplicación individual. Todos los modelos ofrecen una instalación a presión en un único taladro rectangular, y todos utilizan un movimiento deslizante sencillo para abrir.
A3 - Cierres deslizantes
Elija el tipo y tamaño del cierre deslizante acorde a las dimensiones de su aplicación. Su lengüeta incorporada se utiliza para ajustarse al espesor de la lámina metálica.
  • Deslice el cierre para abrir; para cerrar, simplemente empuje el panel
  • Materiales resistentes a la corrosión, incluyendo muelles en acero inoxidable para mantener los cierres en posición cerrada
  • El espesor del panel metálico y las tolerancias totales de ajuste determinan el tipo y tamaño del cierre deslizante
  • Los cierres con bombín de cerradura integrado se encuentran disponibles con o sin cerradura, para una mayor seguridad
  • El modelo encastrado de tamaño grande (Serie 99) se encuentra disponible con un hueco mayor para introducir los dedos
  • Los cierres con cerradura ofrecen hasta 50 códigos diferentes de llave
  • Clasificación de resistencia a la llama: UL94-HB o UL94-VO, dependiendo del modelo
  • Las cargas de trabajo máximas varían según el tamaño y el tipo de producto, desde 25 N hasta 220 N

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando A3 - Cierres deslizantes

Ver como Parrilla Lista

17 artículos

Establecer dirección descendente
por página