62 - Cierres de presión Serie Lift & Turn (Levantar y Girar)

Resalte el aspecto de sus armarios con un rápido y fácil acceso utilizando la múltiples ventajas de estos prácticos y elegantes cierres. Proporcionan un recorrido de compresión preciso sin provocar fricción o desgaste en el trinquete, y se encuentran disponibles en una gran variedad de acabados para complementar cualquier instalación.
62 - Cierres de presión Serie Lift & Turn (Levantar y Girar)
Doble función: cierre de presión y tirador de la puerta en un mismo conjunto. Fácil de instalar y fácil de utilizar. Simplemente, levante el tirador para liberar la compresión, y gírelo para retirar al trinquete de detrás del bastidor.
  • Disponible en varios tamaños para proporcionar la fuerza, ajuste, y la compresión apropiados para una gran variedad de tamaños de puerta
  • Diversas opciones de trinquete y posiciones ajustables de trinquete que permiten que un mismo modelo se acomode en una amplia gama de espesores de ajuste
  • Algunos modelos están disponibles con cerradura para un control del acceso más seguro
  • Varios modelos disponibles para utilizar en aplicaciones IP-66 y NEMA 4
  • Único taladro de montaje, fácil de instalar
  • Opciones de modelos disponibles con accionamiento manual, mediante llave o herramienta
  • Junta de estanqueidad opcional para su utilización en aplicaciones IP-66 y NEMA 4
  • Acabados disponibles en cromado y negro
  • Pletinas actuadoras de montaje opcionales para el eje del cierre para su instalación con varillas de múltiples puntos
  • Soporte opcional para candado ajustable en el modelo con tirador de gran resistencia
  • Los modelos enrasados con junta de estanqueidad se adecuan a aplicaciones IP-66 y NEMA 4

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando 62 - Cierres de presión Serie Lift & Turn (Levantar y Girar)

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 141

Establecer dirección descendente
Página
por página