37-20-101-10
Cierre de tracción con tirador, Serie 100, Acero, R Tipo de retén
Material | Acero, Goma |
---|---|
Acabado | Chapado en zinc, cromado brillante |
Acceso restringido | Ninguna |
Tipo de montaje | Montaje frontal |
Serie | Serie 100 |
Tipo de retén | R |
Accionamiento | Tirador |
Conjunto ensamblado | Sí |
Clase | 37 – Cierres de mango flexible |
La serie 37 de cierres de asa flexible ofrece un diseño industrial resistente y un cuerpo flexible que se adapta al desalineado de los paneles irregulares al tiempo que proporciona una solidez de agarre sustancial. Su flexible diseño de cierre mediante tiro y una empuñadora generosa hacen que los cierres 37 resulten sencillos de accionar en situaciones de trabajo reales, incluso con guantes.
Escribir Tu Propia Revisión