R4-EM-826-330
"Electronic Rotary"-Verschluss - leichte Ausführung, Automatische Wiederverriegelung, 12 Volt, Kein Mikroschalter, Nicht abgedichteter Stecker, M6 x 10 Gewindeausführung, ABS Kunststoff und Stahl Gehäuse
Werkstoff | ABS Kunststoff, Edelstahl, Glasfaserverstärkte Nylon, Stahl |
---|---|
Gewindegröße | M6 x 10 |
Hebelform | Side Trigger |
Housing Configuration | Extended |
Voltage | 12 V |
Steckeroptionen | Nicht abgedichteter Stecker |
Relock-Version | Automatisch |
Mikroschalter | Kein Mikroschalter |
Class | R4-E „Electronic Rotary“-Verschlüsse |
Die R4-EM „Electronic Rotary“-Verschlüsse bieten den Komfort einer elektronischen Zugangskontrolle und die Sicherheit eines bewährten, robusten, vollständig aus Metall gefertigten „Rotary“-Verschlussdesigns in einem kompakten, integrierten Gehäuse. Die einfache Bedienung über einen Schnappverschluss und die elektronische Betätigung erleichtern den übergang von mechanischem zu elektronischem Schließen in einem großen Spektrum an Einsatzbereichen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung