R4-82-844-10
Latch
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
Farbe | Natur |
Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
Verriegelungsoption | CH 751 Schlüssel (Schlüssel nicht enthalten) |
Stage | Zweistufig |
Installation | With Mounting Studs |
Class | R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse |
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung