The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
“Pocket Pull” Griffmulde, 1.0 - 1.8 mm Türstärke, Mit Schrauben zu montieren, UL94-VO, ABS Kunststoff, Schwarz
P1-31
“Pocket Pull” Griffmulde, 1.0 - 1.8 mm Türstärke, Mit Schrauben zu montieren, UL94-VO, ABS Kunststoff, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
ABS Kunststoff
Farbe
Schwarz
Installation
Mit Schrauben zu montieren
Compliance Specification
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL gelistet
UL94-V0
Class
P1 - “Pocket Pull” Griffmulde
Der haltbare und elegante, eingelassene Zuggriff bildet einen bequemen Griff, um schwerere Türen oder Einschübe zu öffnen oder zu schließen. Die zweigeteilte, vertiefte Griffmulde sitzt in der Platte bietet ausreichend Raum (zwei Knöchel tief?) zum Ergreifen des Griffs mit der ganzen Hand, wobei der Griff selbst nur minimal über die Vorderseite der Platte hinausragen darf.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1514
2024-04-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
753
2024-04-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
167
2024-04-25
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
150
2024-04-22
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
Zygology Ltd
Oxford UK
83
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
72
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
34
2024-04-22
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
32
2024-04-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
25
2024-04-19
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
16
2024-04-22
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
Handy FIX
Warsaw Poland
15
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
11
2024-04-25
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
9
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
5
2024-04-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Clancey Company
Overland Park KS USA
4
2024-04-23
info@clancey.com
1.800.747.7405
Shanghai Actech International Co Ltd
Shanghai CHINA
1
2024-03-27
sales@shactech.com
86-21-61099378