MT - Schnappverschlüsse

Der robuste Verschluß erlaubt verdeckte Betätigung, da er innerhalb der Gehäusewand eingebaut wird und in eine Schließplatte? eingreift, die an der überlappenden Tür angebracht ist. Der einstellbare Sitz ermöglicht die Anpassung an Unterschiede in der Plattenstärke und Türüberhang. Die Korrosionsfestigkeit der Konstruktion in Schiffbau-Qualität? erfüllt die meisten Bedingungen bei anspruchsvollen Anwendungen.
MT - Schnappverschlüsse
Dieser robuste Verschluß arbeitet mit einem runden zurückziehbaren Zapfen, der an der Schrankwand zur Betätigung vorsteht. Der passende Schließwinkel eine leicht abgewinkelte, rund ausgesparte Rampe auf der der Verschlußzapfen in die Schließposition gleitet. Der Verschluß schließ mit dem Zuschlagen der Klappe mit dem Schließwinkel.
  • Das Verschlußgehäuse paßt in Gehäuse mit Plattenstärken von 3 mm bis 19 mm
  • Die justierbare Gewindekonstruktion ist einfach und schnell in einem runden Loch zu montieren
  • Ein Ring an der Innenseite? des Verschlußes dient als Notöffner zum Entriegeln der Tür vom Schrankinneren aus.
  • Bohrung 6,5 mm (0.26") im Verschlußstift? bietet die Option zur Absicherung durch ein Vorhängeschloss.
  • Die gesamte Serie 300 gefertigt in rostfreiem Stahl.

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade MT - Schnappverschlüsse

Darstellung als Gitter Liste

1 Artikel

In absteigender Reihenfolge
pro Seite