02 - Magnetschnäpper

Erheblich gesteigerte Flexibilität bei Anwendungen, wenn diese Magnetschnäpper anstelle mechanisch betätigter Verschlüsse eingesetzt werden: Ohne beweglichen Teile eignen sie sich für leichte Blechtüren und Schränke und können Versatz ausgeglichen. Mit einer Gegenplatte aus Stahl lassen sie in nichtmetallischen Gehäusen einsetzen.
02 - Magnetschnäpper
Diese Magnetschnäpper ermöglichen mehrere unterschiedliche Installationsoptionen. Die Magnetfunktion kann Verschlußhardware an der Tür überflüssig machen: das Aussehen wird sauberer und die Montage erschwinglicher.
  • Der einteilige Magnetschnäpper hält Metalltüren geschlossen. Auf Türen aus nichtmetallischen Werkstoffen kann ein Schließwinkel aus Stahl montiert werden
  • Die Einrastausführung mit schneller Einlochmontage
  • Für den Einsatz auf nichtmetallischen Werkstoffen sind geschraubte oder geklebte Schließplatten aus Stahl erhältlich
  • Relativ geringe Haltekräfte (Drehmomente) halten leichte Türen in Raststellungen offen bzw. geschlossen. Mit leichtem Druck lassen sie sich aus dieser Stellung bewegen
  • Geschraubte oder geklebte Schließplatten sind für alle Ausführungen erhältlich
  • Seitlicher Befestigung durch Klebemontage oder die Montage auf dem als Zubehör lieferbaren Montagewinkel
  • Rechteckige Einrastausführungen sind in den Farben weiß oder schwarz erhältlich, runde Ausführungen nur in der Farbe schwarz
  • Montagewinkel sind lieferbar, falls in den Rahmen keine rechteckigen Ausschnitte gestanzt werden können
  • Selbstklebende oder geschraubte Schließplatten aus Stahl, geeignet für jede Ausführung, sind separat zu ordern
  • Entflammbarkeit nach UL94-HB (nur Kunststoffgehäuse)

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade 02 - Magnetschnäpper

Darstellung als Gitter Liste

28 Artikel

In absteigender Reihenfolge
pro Seite