M1 Flush Pull Schnappverschlüsse

Attraktive, bündig montierte Schnappverschluß mit versenktem Griff und verdeckten Montageteilen - das verleiht diesen Verschlüssen ein anziehendes Aussehen. Solide Ausführung und bequeme Bedienung durch Schnappfunktion tragen zur anziehenden Funktionalität bei. Die korrosionsbeständige Konstruktion gibt die Gewähr, dass Aussehen und Funktion über lange Zeit unverändert bleiben, auch bei Einsatz im Außenbereich.
M1 Flush Pull Schnappverschlüsse
Einfacher Einbau von vorn durch Einloch-Montagebohrung und Befestigung von hinten mittels Winkel und Montageteilen. Bündige Einbaulage in der Platte nach der Installation, mit minimaler Auskragung in den Innenraum des Schranks/Gehäuses.
  • Der leicht angewinkelte Riegel rastet sicher im Schließwinkel innerhalb der Toleranzgrenzen ein.
  • Der vorgespannte Griff hilft gegen Klappern.
  • Mit Zuggriff für Betätigung von der Innenseite, verriegelt oder unverriegelt.
  • Erhältlich in Polykarbonat und rostfreiem Stahl; die korrosionsbeständigen Materialien ermöglichen Langlebigkeit.
  • Erhältlich in zwei Größen zur Anpassung an größere/dickere Platten.
  • Polykarbonat-Verschlüsse (PC/PBT) erhältlich in schwarz, weiß oder beige.
  • Erhältlich verschließbar mittels Schlüssel/Werkzeug und unverschließbar.
  • Basismodell mit Schlüsselverriegelung als Sicherheitsoption für Zugangsbeschränkung , mit Polykarbonat- und rostfreien Ausführungen.
  • 3-Wafer-Zylinderschloß auch erhältlich in mittlerer Größe aus rostfreiem Stahl, als zusätzlliche Sicherheitsausrüstung
  • Ökonomischer "Flush Simplicity" Schnappverschluß, sehr flache Ausführung mit bündigem Verschlußgriff und einfacher Falle.
  • Max. Betriebslast bei Flush Simplicity-Verschluß (einfach und bündig): 135 N (30 lbs.)
  • Max. Betriebslast bei Polykarbonat-Verschluß in mittlerer Ausführung: 270 N (60 lbs.)
  • Max. Betriebslast bei Verschluß in mittleren Ausführungen aus rostfreiem Stahl: 835 N (187 lbs.)
  • Max. Betriebslast bei Verschluß in großen Ausführungen aus rostfreiem Stahl: 1165 N (282 lbs.)

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen: 

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade M1 Flush Pull Schnappverschlüsse

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 80

In absteigender Reihenfolge
Seite
pro Seite