VERRIEGELUNGEN

  • Kompressionsverschlüsse

    Kompressionsverschlüsse
    • Pressen Dichtungen zusammen und dichten Türen ab – mit einer einfachen Bewegung; erfüllen die NEMA/IP Anforderungen
    • Befestigen sicher, um Lärm und Klappern zu eliminieren
    • Wahlweise mit Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung verfügbar, um die Sicherheitsanforderungen der spezifischen Anwendung zu erfüllen
    Mehr erfahren
  • Riegelverschlüsse

    Riegelverschlüsse
    • Einfache Vierteldreh-Betätigung zum Sichern von Türen
    • Einstellbare Versionen ermöglichen dem Benutzer die individuelle Anpassung
    • Versionen mit Dichtung bieten NEMA/IP-Compliance
    Mehr erfahren
  • Schnappverschlüsse

    Schnappverschlüsse
    • Intuitiv zu bedienende Schnappver-schlüsse halten Türen sicher geschlossen
    • Großes Angebot an schnellen Betätigungsoptionen bieten einen einfachen Zugang für Benutzer
    • Einfache Einloch-Montage
    Mehr erfahren
  • „Rotary“-Verschluss-Systeme

    „Rotary“-Verschluss-Systeme
    • Verdecktes Verschließen durch Zudrücken an einem oder mehreren Punkten einer Tür
    • Fernbetätigung ermöglicht die unabhängige Positionierung von Verschluss und Betätigung
    • Hohe Festigkeit und zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen
    Mehr erfahren
  • Spannverschlüsse

    Spannverschlüsse
    • Klammern und halten zwei Platten zusammen
    • Schützen vor Vibration, Klappern und fehlerhafter Ausrichtung von Platten
    • Große Vielfalt an Größen und Formen für ver-schiedene Anforderungen an die Festigkeit
    Mehr erfahren
  • Kipp-Drehhebel- Und Mehrpunktsysteme

    Kipp-Drehhebel- und Mehrpunktsysteme
    • Ermöglichen mit einem einzigen Handgriff Schließen an mehreren Punkten im Bereich einer Tür
    • Optimierte Abdichtung und Vermeidung von Angriffspunkten, Durchbiegen der Tür und Rattern
    • Große Auswahl an Betätigungsoptionen für Gehäuse in Innen- und Außenbereichen
    Mehr erfahren
  • Türschlosser

    Türschlosser
    • Türkomponenten, die rauen Meeresbedingungen aushalten
    • Geeignet für Kabinen-, Tür- und Deckanwendungen
    • Bieten Leistung, Design und Styling
    Mehr erfahren
  • Elektromechanische Verschlüsse

    Elektromechanische Verschlüsse
    • Intelligentes Verriegeln und Schließen
    • Fernsteuerung und -überwachung
    • Vereinfachte Schlüsselverwaltung
    Mehr erfahren
  • Zylinderschlösser

    Zylinderschlösser
    • Sie sind in sechs verschiedenen Durchmessern und zahlreichen Längen erhältlich, um verschiedenen Anforderungen an Material und Abmessungen zu entsprechen
    • Materialien und Größen, die einem breiten Spektrum von Anforderungen hinsichtlich Umgebungsbedingungen und Festigkeit entsprechen
    • Manipulationsbeständige/manipulationssichere Designs verhindern Durchschlagen oder Durchbohren
    Mehr erfahren

Verschlüsse – Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Welche verschiedenen Arten von Verschlüssen gibt es?

Es gibt verschiedene Arten von Verschlüssen, die jeweils für bestimmte Anwendungen und Anforderungen geeignet sind. Die Kenntnis dieser verschiedenen Verschlusstypen kann bei der Auswahl des richtigen Verschlusses für Ihr Projekt helfen.

Wie wähle ich den richtigen Verschluss für mein Projekt?

Die Wahl des idealen Verschlusses für Ihr Projekt ist eine wichtige Entscheidung, die von mehreren Faktoren abhängt. Um sicherzustellen, dass sowohl die Funktionalität als auch die Ästhetik ausreichend berücksichtigt werden, sollten Sie die folgenden Schritte befolgen:

  1. Bestimmen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts (z. B. Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit oder Vibrationsbeständigkeit). Dieses erste Verständnis bildet die Grundlage für weitere Entscheidungen.
  2. Informieren Sie sich über die verschiedenen Arten von Verschlüssen (siehe oben). Wählen Sie den Typ aus, der den Anforderungen und dem Verwendungszweck Ihres Projekts am besten entspricht.
  3. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Materialien den Einsatzbereich des Verschlusses. Schließlich soll der Verschluss unter den gegebenen Bedingungen wirksam funktionieren.
  4. Bestimmen Sie die gewünschte Sicherheitsstufe. Sind schneller Zugang, Codierung oder elektronische Kontrolle wichtig? Definieren Sie dies durch die Stärke des Verschlusses selbst oder durch die Kontrolle, wer zu einem bestimmten Zeitpunkt Zugang hat? Vergewissern Sie sich, dass Ihr Verschluss der gewünschten Sicherheitsstufe entspricht.
  5. Achten Sie auf Benutzerfreundlichkeit. Wenn der Verschluss für eine große Anzahl von Benutzern bestimmt ist, sollte auf ein intuitives Design und eine lange Lebensdauer geachtet werden, um eine konstante Leistung über einen langen Zeitraum zu gewährleisten.

Wenn Sie diese Faktoren berücksichtigen, können Sie einen Verschluss wählen, der den Zielen und Spezifikationen Ihres Projekts entspricht.

Was ist, wenn ich eine individuelle Lösung benötige?

Southco bietet auch kundenspezifische und modifizierte Verschlusslösungen an, um speziellen Anforderungen gerecht zu werden. Wir sind auf professionelle Verschlusstechnik spezialisiert und arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Anforderungen zu entwickeln.

Wenn Sie einen maßgeschneiderte Verschluss für Ihr Projekt in Betracht ziehen, kontaktieren Sie unser Expertenteam hier.

Wir informieren Sie gerne über unsere Anpassungsmöglichkeiten, den Designprozess und wie wir gemeinsam mit Ihnen eine perfekt auf Ihre Anwendung zugeschnittene Verschlusslösung entwickeln können..

 

Können Verschlüsse codiert werden?

Ja, die Verschlüsse können mit codierten Zylinderschlössern ausgestattet werden, um die Sicherheit zu erhöhen. Diese Verschlüsse mit Zylinderschloss werden in Anwendungen wie Schränken, Türen und Gehäusen eingesetzt, wenn ein kontrollierter Zugang erforderlich ist.

Die Optionen sind „unterschiedlich codiert“ (jeder Verschluss hat seinen eigenen Code), „gleich codiert“ (mehrere Verschlüsse haben den gleichen Code) und „Masterschlüssel“ (individueller Code und zusätzlich ein gemeinsamer Masterschlüssel für alle Verschlüsse). Diese Zusatzfunktion bietet eine zusätzliche Schutzstufen, die über einfache Verriegelungsmechanismen hinausgehen.