The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Vierteldrehung Quad Riegelver, T-Griff, Haltebereich, Ja Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Freier Zugang
E5-9-605-UU1
Vierteldrehung Quad Riegelver, T-Griff, Haltebereich, Ja Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Freier Zugang
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Frei
Haltebereichtyp
Fixed
Kopfausführung
Knebelgriff mit Zylinderschloß
Serie
20.1 mm Size
Auslöser Typ
Zylinderschloss
Verriegelungspunkte
1- oder 3- Punkt
Class
E5 - Quad Riegelverschlüsse
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
813
2024-04-22
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
424
2024-04-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
96
2024-04-22
info@biscoind.com
1.800.323.1232
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
42
2024-04-22
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
10
2024-04-19
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
10
2024-04-19
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
3
2024-04-22
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Zygology Ltd
Oxford UK
2
2024-03-25
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
1
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622