D4-FJ3-45SSPSNA
Latch
Kopfausführung | Zylinderkopf mit Schlitz |
---|---|
Größe | Size 3 |
Typ | Tool |
Class | D4 - DZUS® Standard Line Vierteldreh-Schnellverschlüsse |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI Number | 126J-345-SS-PAS |
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Kopfausführung | Zylinderkopf mit Schlitz |
---|---|
Größe | Size 3 |
Typ | Tool |
Class | D4 - DZUS® Standard Line Vierteldreh-Schnellverschlüsse |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI Number | 126J-345-SS-PAS |